Thermistor-Maschinenschutzrelais, 1 Schließer + 1 Öffner, 24 - 240 V 50 - 400 Hz, 24 - 240 V DC, ohne Wiedereinschaltsperre

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EMT6
EMT6(230V)
EMT6-DB
EMT6-DB(230V)
EMT6-DBK
EMT6-K
EMT6-KDB
EMT62
EMT62-DB
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Fehlerspeicherung möglich Anzahl der Messkreise Externer Reset möglich Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
(V)
Spannungsart zur Betätigung Anzahl der Kontakte als Öffner Anzahl der Kontakte als Schließer

136.64 €

1 4 Arbeitstage falsch1falsch24|24024|24024|240Gleich-/Wechselstrom11

106.59 €

1 24 Arbeitstage falsch1falsch230|230230|2300|0Wechselstrom11

219.02 €

1 4 Arbeitstage falsch1wahr24|24024|24024|240Gleich-/Wechselstrom11

184.44 €

1 4 Arbeitstage falsch1wahr230|230230|2300|0Wechselstrom11

281.44 €

1 7 Arbeitstage wahr1wahr24|24024|24024|240Gleich-/Wechselstrom11

133.50 €

1 4 Arbeitstage falsch1falsch24|24024|24024|240Gleich-/Wechselstrom11

229.54 €

1 34 Arbeitstage falsch1wahr24|24024|24024|240Gleich-/Wechselstrom11

177.69 €

1 9 Arbeitstage falsch2falsch24|24024|24024|240Gleich-/Wechselstrom02

293.92 €

1 90 Arbeitstage falsch2wahr24|24024|24024|240Gleich-/Wechselstrom02

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 23 Höhe(mm) 84 Tiefe(mm) 104
Mit abnehmbaren Klemmen falsch Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubverbindung Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Temperaturmessbereich(°C) 0|0 Widerstandsmessbereich(Ohm) 750|12000

Technischer Support