Asymmetriewächter, 160 - 300 V AC, 50 / 60 Hz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EMR6-A300-C-1

Teilenummer
EMR6-A300-C-1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

210.35 €

1 37 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 22.5 Höhe(mm) 85.6 Tiefe(mm) 104.6
Spannungsmessbereich(V) 160|300 Mit abnehmbaren Klemmen falsch Funktion Phasenfolgeüberwachung wahr
Funktion Phasenausfallerkennung wahr Funktion Unterspannungserkennung falsch Funktion Überspannungserkennung falsch
Funktion Asymmetrieerkennung wahr Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubverbindung Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V) 160|300
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V) 160|300 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V) 0|0 Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit(s) 30
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit(s) 0.1 Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit(s) 0 Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit(s) 0
Spannungsart zur Betätigung Wechselstrom Anzahl der Kontakte als Öffner 0 Anzahl der Kontakte als Schließer 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler 2

Sie befinden sich auf der Seite für Asymmetriewächter, 160 - 300 V AC, 50 / 60 Hz, die Teilenummer ist EMR6-A300-C-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EMR6-A300-C-1.

Technischer Support