Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ZG/I43E-G-150 |
ZG/I43E-G-200 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefe (mm) | Einbautiefe (mm) | Innentiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 150 | 150 | |||
226.25 € | 1 | 58 Arbeitstage | 225 | 200 | 200 |
Loading...
Montageart | Aufputz | Schutzklasse | II | Farbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 250 | Höhe(mm) | 375 | RAL-Nummer | 7035 |
Mit Montageplatte | wahr | Oberflächenschutz | Sonstige | Anzahl der Reihen | 0 |
Art des Deckels | optional | Anzahl der Leitungseinführungen | 76 | Anbaumöglichkeit | wahr |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff | Funktionserhalt | Sonstige | Breite in Teilungseinheiten | 15 |
Geeignet für Außenanwendung | wahr | Schlagfestigkeit | IK10 | Anzahl der Module | 1 |
Art der Tür | keine | Schutzart (IP) | IP65 | Transparenter Deckel/Tür | wahr |
Mit Schloss | falsch | Geeignet für Blitzschutz | wahr | Nennstrom (In)(A) | 1600 |
Materialstärke Gehäuse(mm) | 6 | Materialstärke Tür/Deckel(mm) | 6 | Deckelausführung | geschlossen |
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 4 | Schutzart (NEMA) | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefe(mm)
Einbautiefe(mm)
Innentiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften