Zähler-Komplettschrank für eHZ, ohne Bestückung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZSD-ZV-1100-BKE-I/APZ
ZSD-ZV-1100-BKE-I/APZ/B
ZSD-ZZV-1100-BKE-I/APZ
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Anzahl der Felder Einbaubreite
(mm)
Anzahl der Zählerplätze

2,655.89 €

1 4 Arbeitstage 55025501

3,482.90 €

1 4 Arbeitstage 55025501

4,033.67 €

1 4 Arbeitstage 80038002

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Aufputz Ausführung eHZ Höhe(mm) 1100
Tiefe(mm) 225 Mit Montageplatte falsch Einbautiefe(mm) 225
Einbauhöhe(mm) 1100 Werkstoff Stahlblech Anzahl der TSG-Plätze 0
Anzahl der Verteilerreihen 7 Unterer Anschlussraum mit Sammelschiene 5-polig Schutzart (IP) IP31

Technischer Support