Zähler-Komplettschrank für 3-Punktbefestigung, ohne Bestückung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZSD-ZV-1100/APZ
ZSD-ZV-1100/APZ/A
ZSD-ZV-1100/APZ/B
ZSD-ZZV-1100/APZ
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Anzahl der Felder Einbaubreite
(mm)
Anzahl der Zählerplätze

2,442.86 €

1 4 Arbeitstage 55025501

2,962.05 €

1 4 Arbeitstage 55025501

3,266.62 €

1 7 Arbeitstage 55025501

3,506.21 €

1 4 Arbeitstage 80038002

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Aufputz Ausführung 1-stöckig Höhe(mm) 1100
Tiefe(mm) 225 Mit Montageplatte falsch Einbautiefe(mm) 225
Einbauhöhe(mm) 1100 Werkstoff Stahlblech Anzahl der TSG-Plätze 0
Anzahl der Verteilerreihen 7 Unterer Anschlussraum mit Sammelschiene 5-polig Schutzart (IP) IP31

Technischer Support