Einspeise-Verteilerfeld, SS, 5p, H=1050mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZSD-V17/SA5
ZSD-V19/SA5
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Anzahl der DIN-Schienen

640.64 €

1 35 Arbeitstage 10505

755.50 €

1 4 Arbeitstage 13507

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 250 Tiefe(mm) 180 Mit Montageplatte falsch
Art des Deckels mit Ausschnitt Mit Oberteil wahr Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene 12
Mit N-PE-Klemmen wahr

Technischer Support