Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Anzahl der Schlösser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 300 | 150 | 1 | |||
103.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 300 | 300 | 150 | 1 | |||
107.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 300 | 300 | 200 | 1 | |||
115.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 300 | 200 | 1 | |||
111.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 300 | 400 | 150 | 1 | |||
118.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 300 | 400 | 200 | 1 | |||
116.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 400 | 150 | 1 | |||
120.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 400 | 200 | 1 | |||
157.49 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 400 | 200 | 1 | |||
247.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 600 | 400 | 250 | 1 | |||
264.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 600 | 400 | 300 | 1 | |||
141.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 500 | 150 | 2 | |||
148.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 500 | 200 | 2 | |||
137.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 500 | 250 | 2 | |||
169.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 500 | 500 | 250 | 2 | |||
141.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 600 | 150 | 2 | |||
143.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 600 | 200 | 2 | |||
247.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 600 | 250 | 2 | |||
232.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 500 | 600 | 200 | 2 | |||
257.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 500 | 600 | 250 | 2 | |||
186.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 600 | 200 | 2 | |||
277.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 600 | 250 | 2 | |||
291.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 600 | 300 | 2 | |||
352.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 800 | 600 | 300 | 2 | |||
276.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 500 | 700 | 200 | 2 | |||
246.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 500 | 700 | 250 | 2 | |||
224.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 800 | 200 | 2 | |||
231.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 800 | 250 | 2 | |||
233.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 800 | 200 | 2 | |||
296.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 800 | 250 | 2 | |||
345.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 800 | 300 | 2 | |||
312.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 800 | 800 | 200 | 2 | |||
343.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 800 | 800 | 300 | 2 | |||
524.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1000 | 1000 | 300 | 3 | |||
336.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 1000 | 250 | 3 | |||
345.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 1000 | 300 | 3 | |||
382.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 800 | 1000 | 250 | 3 | |||
388.49 € | 1 | 3 Arbeitstage | 800 | 1000 | 300 | 3 | |||
644.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1000 | 1200 | 300 | 3 | |||
746.85 € | 1 | 15 Arbeitstage | 1200 | 1200 | 300 | 3 | |||
424.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 1200 | 250 | 3 | |||
486.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 800 | 1200 | 300 | 3 | |||
76.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 250 | 150 | 1 | |||
499.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1000 | 800 | 300 | 2 |
Loading...
Farbe | Grau | RAL-Nummer | 7035 | Mit Montageplatte | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Türen | 1 | EMV-Ausführung | wahr | Mit Sichttür | falsch |
Werkstoffgüte | Sonstige | Werkstoff | Stahl | Schlagfestigkeit | IK09 |
Schutzart (IP) | IP66 | Geeignet für Außenaufstellung | falsch | Geeignet für metrische Montage | wahr |
Montageplatte tiefenverstellbar | wahr | Anreihbar | wahr | Mit Lüftungstür | falsch |
Wandbefestigung möglich | wahr | Ausführung der Oberfläche | Pulverbeschichtung | Mit rückseitiger Tür | falsch |
Wandeinbau | wahr | Schrägdach | falsch | Bodenaufstellung möglich | wahr |
Mastbefestigung | wahr | Schutzart (NEMA) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Anzahl der Schlösser
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften