Eckfeld

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XSC200606

Teilenummer
XSC200606
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3,605.90 €

1 33 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Breite(mm) 650 Höhe(mm) 2000
Tiefe(mm) 650 RAL-Nummer 7035 Mit Montageplatte falsch
Anzahl der Türen 0 Anzahl der Schlösser 0 EMV-Ausführung wahr
Mit Sichttür falsch Werkstoffgüte Sonstige Werkstoff Stahl
Schlagfestigkeit IK10 Schutzart (IP) IP55 Geeignet für Außenaufstellung falsch
Geeignet für metrische Montage falsch Montageplatte tiefenverstellbar falsch Anreihbar wahr
Mit Lüftungstür falsch Wandbefestigung möglich wahr Ausführung der Oberfläche Pulverbeschichtung
Mit rückseitiger Tür falsch Wandeinbau falsch Schrägdach falsch
Bodenaufstellung möglich wahr Mastbefestigung falsch Schutzart (NEMA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Eckfeld, die Teilenummer ist XSC200606.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XSC200606.

Technischer Support