Unterkasten, glatte Seiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
U-CI23X
U-CI43X
U-CI44X
U-CI45X
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Einbautiefe
(mm)
Breite in Teilungseinheiten

71.56 €

1 4 Arbeitstage 187.52501251509

90.88 €

1 4 Arbeitstage 37525012520015

134.82 €

1 4 Arbeitstage 37537512525015

180.08 €

1 6 Arbeitstage 37550012020017

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Aufputz Schutzklasse II Farbe Grau
RAL-Nummer 7035 Mit Montageplatte falsch Oberflächenschutz Sonstige
Anzahl der Reihen 0 Art des Deckels optional Anzahl der Leitungseinführungen 0
Anbaumöglichkeit falsch Innentiefe(mm) 100 Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Funktionserhalt Sonstige Geeignet für Außenanwendung wahr Schlagfestigkeit IK10
Anzahl der Module 1 Art der Tür keine Schutzart (IP) IP65
Transparenter Deckel/Tür falsch Mit Schloss falsch Geeignet für Blitzschutz wahr
Nennstrom (In)(A) 1600 Materialstärke Gehäuse(mm) 9 Materialstärke Tür/Deckel(mm) 6
Deckelausführung geschlossen Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 0 Schutzart (NEMA) Sonstige

Technischer Support