Verteilerfeld

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XVTL-MP/BX-6/3/20-EP
XVTL-MP/BX-6/4/20-EP
XVTL-MP/BX-6/6/20-EP
XVTL-MP/BX-11/3/20-EP
XVTL-MP/BX-11/4/20-EP
XVTL-MP/BX-11/6/20-EP
XVTL-MP/BX-85/3/20-EP
XVTL-MP/BX-85/4/20-EP
XVTL-MP/BX-85/6/20-EP
XVTL-MP/BX-135/3/20-EP
XVTL-MP/BX-135/4/20-EP
XVTL-MP/BX-135/6/20-EP
XVTL-MP/BX/IC-12/6/20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Mit Montageplatte Anzahl der Türen Geeignet für metrische Montage Montageplatte tiefenverstellbar

1,022.60 €

1 24 Arbeitstage 600300falsch1falschwahr

1,147.15 €

1 4 Arbeitstage 600400falsch1falschwahr

1,168.82 €

1 4 Arbeitstage 600600falsch1falschwahr

1,397.15 €

1 4 Arbeitstage 1100300falsch2falschwahr

1,566.94 €

1 4 Arbeitstage 1100400falsch2falschwahr

1,592.39 €

1 4 Arbeitstage 1100600falsch2falschwahr

1,149.98 €

1 23 Arbeitstage 850300falsch1falschwahr

1,279.21 €

1 4 Arbeitstage 850400falsch1falschwahr

1,312.23 €

1 6 Arbeitstage 850600falsch1falschwahr

1,502.81 €

1 16 Arbeitstage 1350300falsch2falschwahr

1,677.31 €

1 4 Arbeitstage 1350400falsch2falschwahr

1,758.44 €

1 4 Arbeitstage 1350600falsch2falschwahr

1,547.13 €

1 14 Arbeitstage 1200600wahr2wahrfalsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Höhe(mm) 2000 RAL-Nummer 7035
Anzahl der Schlösser 1 EMV-Ausführung wahr Mit Sichttür falsch
Werkstoffgüte Sonstige Werkstoff Stahl Schlagfestigkeit IK10
Schutzart (IP) IP55 Geeignet für Außenaufstellung falsch Anreihbar wahr
Mit Lüftungstür falsch Wandbefestigung möglich wahr Ausführung der Oberfläche Pulverbeschichtung
Mit rückseitiger Tür falsch Wandeinbau falsch Schrägdach falsch
Bodenaufstellung möglich wahr Mastbefestigung falsch Schutzart (NEMA) -

Technischer Support