Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CI/E-PKZ01-XSVB
Breite(mm) | 70 | Ausführung | Anbau | Höhe(mm) | 71 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 32.5 | Mit transparentem Deckel | falsch | Geeignet für NOT-AUS | falsch |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff | Schutzart (IP) | IP65 | Schutzart (NEMA) | Sonstige |
Sie befinden sich auf der Seite für Isolierstoffgehäuse, die Teilenummer ist CI/E-PKZ01-XSVB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CI/E-PKZ01-XSVB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften