Teilenummer
|
---|
ZSD-2Z1TV-1400-A |
ZSD-2Z1TV-1400-B |
ZSD-ZV-1100-BASIC |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Höhe (mm) | Anzahl der TSG-Plätze | Anzahl der Verteilerreihen | Anzahl der Zählerplätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,210.00 € | 1 | 44 Arbeitstage | 2-stöckig | 1400 | 1 | 4 | 2 | |||
3,071.67 € | 1 | 50 Arbeitstage | 2-stöckig | 1400 | 1 | 6 | 2 | |||
2,141.67 € | 1 | 50 Arbeitstage | 1-stöckig | 1100 | 0 | 7 | 1 |
Loading...
Montageart | Aufputz | Breite(mm) | 550 | Tiefe(mm) | 225 |
---|---|---|---|---|---|
Mit Montageplatte | falsch | Einbautiefe(mm) | 225 | Anzahl der Felder | 2 |
Einbauhöhe(mm) | 1100 | Einbaubreite(mm) | 550 | Werkstoff | Stahlblech |
Unterer Anschlussraum | mit Sammelschiene 5-polig | Schutzart (IP) | IP31 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Höhe(mm)
Anzahl der TSG-Plätze
Anzahl der Verteilerreihen
Anzahl der Zählerplätze
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften