Gehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZSD-G17/31
ZSD-G19/31
ZSD-G27/31
ZSD-G29/31
ZSD-G37/31
ZSD-G39/31
ZSD-G47/31
ZSD-G49/31
ZSD-G57/31
ZSD-G59/31
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)

802.11 €

1 4 Arbeitstage 3001100

923.52 €

1 6 Arbeitstage 3001400

996.77 €

1 4 Arbeitstage 5501100

1,193.15 €

1 4 Arbeitstage 5501400

1,376.19 €

1 4 Arbeitstage 8001100

1,630.79 €

1 4 Arbeitstage 8001400

1,705.72 €

1 4 Arbeitstage 10501100

1,918.67 €

1 4 Arbeitstage 10501400

2,121.68 €

1 4 Arbeitstage 13001100

2,409.61 €

1 4 Arbeitstage 13001400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Anbau Tiefe(mm) 225 Mit Klappdeckel wahr
Einbautiefe(mm) 0 Mit Tragschiene falsch Werkstoff Stahlblech
Schutzart (IP) IP31 Schutzart (NEMA) -

Technischer Support