Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XSFB0306 |
XSFB0406 |
XSFB0604 |
XSFB0606 |
XSFB0608 |
XSFB0804 |
XSFB0808 |
XSFB1205 |
XSFB1206 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Wandbefestigung möglich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
396.22 € | 1 | 43 Arbeitstage | 301 | 240 | 576 | wahr | |||
474.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 426 | 120 | 576 | falsch | |||
474.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 601 | 120 | 376 | falsch | |||
497.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 601 | 120 | 576 | falsch | |||
546.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 601 | 120 | 776 | falsch | |||
499.44 € | 1 | 14 Arbeitstage | 801 | 120 | 376 | falsch | |||
559.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 801 | 120 | 776 | falsch | |||
739.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1201 | 120 | 476 | wahr | |||
869.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1201 | 120 | 576 | falsch |
Loading...
Farbe | Grau | RAL-Nummer | 7035 | Mit Montageplatte | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Türen | 0 | Anzahl der Schlösser | 0 | EMV-Ausführung | wahr |
Mit Sichttür | falsch | Werkstoffgüte | Sonstige | Werkstoff | Stahl |
Schlagfestigkeit | IK10 | Schutzart (IP) | Sonstige | Geeignet für Außenaufstellung | falsch |
Geeignet für metrische Montage | falsch | Montageplatte tiefenverstellbar | wahr | Anreihbar | wahr |
Mit Lüftungstür | falsch | Ausführung der Oberfläche | Pulverbeschichtung | Mit rückseitiger Tür | falsch |
Wandeinbau | falsch | Schrägdach | falsch | Bodenaufstellung möglich | wahr |
Mastbefestigung | falsch | Schutzart (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Wandbefestigung möglich
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften