Aufputz-Installationsverteiler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BPM-O-350/8-P-EP-W
BPM-O-600/8-P-EP-W
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Montageplatte tiefenverstellbar

593.76 €

1 32 Arbeitstage 350falsch

640.81 €

1 4 Arbeitstage 600wahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß Höhe(mm) 860 Tiefe(mm) 270
RAL-Nummer 9016 Mit Montageplatte falsch Anzahl der Türen 1
Anzahl der Schlösser 0 EMV-Ausführung wahr Mit Sichttür falsch
Werkstoffgüte Sonstige Werkstoff Stahl Schlagfestigkeit IK10
Schutzart (IP) IP55 Geeignet für Außenaufstellung falsch Geeignet für metrische Montage wahr
Anreihbar wahr Mit Lüftungstür falsch Wandbefestigung möglich wahr
Ausführung der Oberfläche Pulverbeschichtung Mit rückseitiger Tür falsch Wandeinbau falsch
Schrägdach falsch Bodenaufstellung möglich wahr Mastbefestigung falsch
Schutzart (NEMA) -

Technischer Support