Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M22-I1M-SAL |
M22-I1MGE-SAL |
M22-I3M-SAL |
M22-IY1-XPV60 |
M30-FI1 |
M30-FI2 |
M30-FI3 |
M30-FI4 |
M30-FI4-PV |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Durchmesser der Öffnungen (mm) | Anzahl der Befehlsstellen | Farbe des Gehäuseoberteils | Werkstoff des Gehäuses | Schutzart (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 67 | 84 | 79 | 22 | 1 | Grau | Aluminum | 4X | |||
184.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 67 | 84 | 79 | 22 | 1 | Gelb | Aluminum | 4X | |||
168.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 67 | 84 | 180 | 22 | 3 | Grau | Aluminum | 4X | |||
27.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 70 | 22 | 1 | Gelb | Kunststoff | 4X | |||
18.03 € | 1 | 27 Arbeitstage | 43 | 131.5 | 44 | 30 | 1 | Grau | Kunststoff | - | |||
23.12 € | 1 | 28 Arbeitstage | 43 | 188 | 44 | 30 | 2 | Grau | Kunststoff | - | |||
25.67 € | 1 | 28 Arbeitstage | 43 | 244 | 44 | 30 | 3 | Grau | Kunststoff | - | |||
32.36 € | 1 | 28 Arbeitstage | 43 | 301 | 44 | 30 | 4 | Grau | Kunststoff | - | |||
32.36 € | 1 | 28 Arbeitstage | 43 | 301 | 44 | 30 | 4 | Grau | Kunststoff | - |
Loading...
Gehäusebauform | Aufbaugehäuse | Schutzart (IP) | IP67/IP69K | Werkstoffgüte des Gehäuses | Sonstige |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Durchmesser der Öffnungen(mm)
Anzahl der Befehlsstellen
Farbe des Gehäuseoberteils
Werkstoff des Gehäuses
Schutzart (NEMA)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften