Kabelaufspleisgehäuse, +CU-Schienen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZSD-K/AS/G/CU/VB

Teilenummer
ZSD-K/AS/G/CU/VB
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

331.14 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 250 Höhe(mm) 355 Tiefe(mm) 150
Anschlussart Sammelschiene Max. Querschnitt des Einspeisekabels(mm²) 120 Max. Querschnitt der Anschlussleitung(mm²) 120
Polzahl 5 Schutzart (IP) IP30 Montage neben Schrank wahr
Montage über Schrank falsch Montage unter Schrank falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelaufspleisgehäuse, +CU-Schienen, die Teilenummer ist ZSD-K/AS/G/CU/VB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZSD-K/AS/G/CU/VB.

Technischer Support