Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
U-CI23E |
U-CI45E |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Einbautiefe (mm) | Anzahl der Leitungseinführungen | Breite in Teilungseinheiten | Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 187.5 | 250 | 150 | 30 | 9 | 4 | |||
136.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 350 | 500 | 200 | 104 | 17 | 6 |
Loading...
Montageart | Aufputz | Schutzklasse | II | Farbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 125 | RAL-Nummer | 7035 | Mit Montageplatte | falsch |
Oberflächenschutz | Sonstige | Anzahl der Reihen | 0 | Art des Deckels | optional |
Anbaumöglichkeit | wahr | Innentiefe(mm) | 100 | Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Funktionserhalt | Sonstige | Geeignet für Außenanwendung | wahr | Schlagfestigkeit | IK10 |
Anzahl der Module | 1 | Art der Tür | keine | Schutzart (IP) | IP65 |
Transparenter Deckel/Tür | falsch | Mit Schloss | falsch | Geeignet für Blitzschutz | wahr |
Nennstrom (In)(A) | 1600 | Materialstärke Gehäuse(mm) | 6 | Materialstärke Tür/Deckel(mm) | 6 |
Deckelausführung | geschlossen | Schutzart (NEMA) | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Einbautiefe(mm)
Anzahl der Leitungseinführungen
Breite in Teilungseinheiten
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften