Steuerungs-Wandgehäuse Stahlblech

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CS-68/300-2D

Teilenummer
CS-68/300-2D
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

544.06 €

1 41 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Breite(mm) 800 Höhe(mm) 600
Tiefe(mm) 300 RAL-Nummer 7035 Mit Montageplatte wahr
Anzahl der Türen 2 Anzahl der Schlösser 1 EMV-Ausführung falsch
Mit Sichttür falsch Werkstoffgüte - Werkstoff Stahl
Schlagfestigkeit - Schutzart (IP) IP55 Geeignet für Außenaufstellung wahr
Geeignet für metrische Montage falsch Montageplatte tiefenverstellbar falsch Anreihbar wahr
Mit Lüftungstür falsch Wandbefestigung möglich - Ausführung der Oberfläche Pulverbeschichtung
Mit rückseitiger Tür falsch Wandeinbau - Schrägdach -
Bodenaufstellung möglich - Mastbefestigung - Schutzart (NEMA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Steuerungs-Wandgehäuse Stahlblech, die Teilenummer ist CS-68/300-2D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CS-68/300-2D.

Technischer Support