Isolierstoffgehäuse oben+unten offen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CI44-250
CI45-200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Einbautiefe
(mm)
Anzahl der Leitungseinführungen Innentiefe
(mm)
Breite in Teilungseinheiten Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten

262.12 €

1 4 Arbeitstage 375275250100250154

280.97 €

1 4 Arbeitstage 500225200104200176

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Aufputz Schutzklasse II Farbe Grau
Breite(mm) 375 RAL-Nummer 7035 Mit Montageplatte falsch
Oberflächenschutz Sonstige Anzahl der Reihen 0 Art des Deckels optional
Anbaumöglichkeit wahr Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Funktionserhalt Sonstige
Geeignet für Außenanwendung wahr Schlagfestigkeit IK10 Anzahl der Module 1
Art der Tür keine Schutzart (IP) IP65 Transparenter Deckel/Tür wahr
Mit Schloss falsch Geeignet für Blitzschutz wahr Nennstrom (In)(A) 1600
Materialstärke Gehäuse(mm) 6 Materialstärke Tür/Deckel(mm) 6 Deckelausführung geschlossen
Schutzart (NEMA) Sonstige

Technischer Support