Standverteiler, EP, IP55

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BPM-F-1100/19/2-P-EP
BPM-F-1100/20/2-P-EP
BPM-F-1350/19/2-P-EP
BPM-F-1350/20/2-P-EP
BPM-F-350/19/2-P-EP
BPM-F-350/19/4-P-EP
BPM-F-600/19/2-P-EP
BPM-F-600/20/2-P-EP
BPM-F-850/19/2-P-EP
BPM-F-850/20/2-P-EP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Anzahl der Türen EMV-Ausführung Geeignet für metrische Montage Montageplatte tiefenverstellbar Wandbefestigung möglich

999.19 €

1 4 Arbeitstage 110019102502falschfalschfalschfalsch

999.19 €

1 21 Arbeitstage 110020602502falschfalschfalschfalsch

1,067.39 €

1 4 Arbeitstage 135019102502falschfalschfalschfalsch

1,067.39 €

1 22 Arbeitstage 135020602502falschfalschfalschfalsch

637.94 €

1 15 Arbeitstage 35019102501falschfalschfalschfalsch

818.53 €

1 32 Arbeitstage 35019104001wahrwahrwahrwahr

697.50 €

1 4 Arbeitstage 60019102501falschfalschfalschfalsch

697.50 €

1 4 Arbeitstage 60020602501falschfalschfalschfalsch

783.02 €

1 28 Arbeitstage 85019102501falschfalschfalschfalsch

783.02 €

1 19 Arbeitstage 85020602501falschfalschfalschfalsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau RAL-Nummer 7035 Mit Montageplatte falsch
Anzahl der Schlösser 0 Mit Sichttür falsch Werkstoffgüte Sonstige
Werkstoff Stahl Schlagfestigkeit IK10 Schutzart (IP) IP55
Geeignet für Außenaufstellung falsch Anreihbar wahr Mit Lüftungstür falsch
Ausführung der Oberfläche Pulverbeschichtung Mit rückseitiger Tür falsch Wandeinbau falsch
Schrägdach falsch Bodenaufstellung möglich wahr Mastbefestigung falsch
Schutzart (NEMA) -

Technischer Support