Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AE/I23E |
AE/I43E |
AE/I43E/T |
AE/I44E |
AE/I44E/T |
AV/I44-125 |
AV/I44-200 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schutzklasse | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Oberflächenschutz | Anzahl der Reihen | Art des Deckels | Anzahl der Leitungseinführungen | EMV-Ausführung | Innentiefe (mm) | DIN-Schiene | Funktionserhalt | Breite in Teilungseinheiten | Geeignet für Außenanwendung | Schlagfestigkeit | Anzahl der Module | Art der Schließung | Art der Tür | Geeignet für Blitzschutz | Nennstrom (In) (A) | Materialstärke Gehäuse (mm) | Materialstärke Tür/Deckel (mm) | Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | Schutzart (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 250 | 187.5 | 150 | - | 1 | Tür | - | falsch | 150 | wahr | - | 9 | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | |||
246.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 250 | 375 | 150 | - | 3 | Tür | - | falsch | 150 | wahr | - | 9 | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | |||
371.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 250 | 375 | 150 | - | 3 | Tür | - | falsch | 150 | wahr | - | 9 | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | |||
367.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 375 | 375 | 150 | - | 3 | Tür | - | falsch | 150 | wahr | - | 15 | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | |||
564.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 375 | 375 | 150 | - | 3 | Tür | - | falsch | 150 | wahr | - | 15 | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | |||
290.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | II | 375 | 375 | 150 | Sonstige | 3 | optional | 100 | - | 125 | - | Sonstige | 15 | wahr | IK10 | 1 | - | keine | wahr | 1600 | 6 | 6 | 4 | Sonstige | |||
323.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | II | 375 | 375 | 225 | Sonstige | 3 | optional | 100 | - | 200 | - | Sonstige | 15 | wahr | IK10 | 1 | - | keine | wahr | 1600 | 6 | 6 | 4 | Sonstige |
Loading...
Montageart | Aufputz | Farbe | Grau | RAL-Nummer | 7035 |
---|---|---|---|---|---|
Mit Montageplatte | falsch | Einbautiefe(mm) | 100 | Anbaumöglichkeit | falsch |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff | Schutzart (IP) | IP65 | Transparenter Deckel/Tür | wahr |
Mit Schloss | falsch | Deckelausführung | geschlossen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schutzklasse
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Oberflächenschutz
Anzahl der Reihen
Art des Deckels
Anzahl der Leitungseinführungen
EMV-Ausführung
Innentiefe(mm)
DIN-Schiene
Funktionserhalt
Breite in Teilungseinheiten
Geeignet für Außenanwendung
Schlagfestigkeit
Anzahl der Module
Art der Schließung
Art der Tür
Geeignet für Blitzschutz
Nennstrom (In)(A)
Materialstärke Gehäuse(mm)
Materialstärke Tür/Deckel(mm)
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten
Schutzart (NEMA)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften