Ci-APZ-Gehäuse mit MM43 + 1x Tragschiene

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CI43E-150-APZ

Teilenummer
CI43E-150-APZ
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

173.46 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Aufputz Schutzklasse II Farbe Grau
Breite(mm) 250 Höhe(mm) 375 Tiefe(mm) 175
RAL-Nummer 7035 Mit Montageplatte wahr Oberflächenschutz Sonstige
Einbautiefe(mm) 150 Anzahl der Reihen 1 Art des Deckels Abdeckung
Anzahl der Leitungseinführungen 76 Anbaumöglichkeit wahr Innentiefe(mm) 150
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Funktionserhalt keine Breite in Teilungseinheiten 15
Geeignet für Außenanwendung wahr Schlagfestigkeit IK10 Anzahl der Module 1
Art der Tür keine Schutzart (IP) IP65 Transparenter Deckel/Tür wahr
Mit Schloss falsch Geeignet für Blitzschutz wahr Nennstrom (In)(A) 1600
Materialstärke Gehäuse(mm) 6 Materialstärke Tür/Deckel(mm) 6 Deckelausführung geschlossen
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 4 Schutzart (NEMA) Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für Ci-APZ-Gehäuse mit MM43 + 1x Tragschiene, die Teilenummer ist CI43E-150-APZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CI43E-150-APZ.

Technischer Support