Verlängerungsleitung, M12, Buchse / Stecker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RA-XM12-1M

Teilenummer
RA-XM12-1M
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung(°C) 0|50 Halogenfrei falsch Bemessungsspannung(V) 24
Länge der Leitung(m) 1 Ausführung der Leitung Multi-Ader Geschirmt falsch
Polzahl 3 Durchgangswiderstand(mOhm) 0 Werkstoff der Kontaktbeschichtung Sonstige
Strahlenvernetzt falsch Werkstoff des Kabelmantels Sonstige Schutzart (IP) IP67
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig M12 Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig M12 Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig Gerade
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig Gerade Mit LED-Anzeige falsch Art des Steckkontaktes, feldseitig Weiblich (Bus)
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers Sonstige Farbe des Kabelmantels schwarz Bemessungsstrom In(A) 1
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig Männlich (Stecker) Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling(°C) 0|55

Sie befinden sich auf der Seite für Verlängerungsleitung, M12, Buchse / Stecker, die Teilenummer ist RA-XM12-1M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RA-XM12-1M.

Technischer Support