Wandbefestigungswinkel, für Ci-Gehäuse, L=1375 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W4/8-CI
W6/12-CI
W8/16-CI
W10/20-CI
W16/32-CI
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tiefe
(mm)

24.89 €

1 4 Arbeitstage 625

26.50 €

1 4 Arbeitstage 875

28.75 €

1 4 Arbeitstage 1125

30.74 €

1 6 Arbeitstage 1375

38.19 €

1 5 Arbeitstage 2125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Breite(mm) 95 Ausführung Montagehalterung
Höhe(mm) 50 RAL-Nummer 7035 Werkstoff Stahl

Technischer Support