Winkelset zur Befestigung von XVTL-IC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XVTL-IC/BRA/SET

Teilenummer
XVTL-IC/BRA/SET
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.99 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Breite(mm) 71 Ausführung Montagehalterung
Höhe(mm) 151 Tiefe(mm) 51 RAL-Nummer 0
Werkstoff Stahl

Sie befinden sich auf der Seite für Winkelset zur Befestigung von XVTL-IC, die Teilenummer ist XVTL-IC/BRA/SET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XVTL-IC/BRA/SET.

Technischer Support