Blendensatz, Sicherungsleisten SL-feldübergreifend, für B=600mm, grau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XSMLV-I-CH06

Teilenummer
XSMLV-I-CH06
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

56.33 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Breite(mm) 500 Ausführung Blindplatte
Höhe(mm) 10 Tiefe(mm) 60 RAL-Nummer 7035
Einbauort im Feld Werkstoff Metall

Sie befinden sich auf der Seite für Blendensatz, Sicherungsleisten SL-feldübergreifend, für B=600mm, grau, die Teilenummer ist XSMLV-I-CH06.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XSMLV-I-CH06.

Technischer Support