Schutzschalter, 3-polig, 65 A, Grundgerät, Knebel abschließbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PKE65/AK

Teilenummer
PKE65/AK
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

154.26 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA) 0 Breite(mm) 55 Höhe(mm) 162
Tiefe(mm) 198 Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) 0 Mit integriertem Hilfsschalter falsch
Bemessungsdauerstrom Iu(A) 65 Mit integriertem Unterspannungsauslöser falsch Polzahl 3
Bemessungsbetriebsspannung(V) 690|690 Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 0|0 Schutzart (IP) IP20
Mit thermischem Schutz falsch Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung des Betätigungselements Drehknopf
Auslösetechnik elektronisch Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW) 0 Phasenausfallempfindlich falsch
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 0|0

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzschalter, 3-polig, 65 A, Grundgerät, Knebel abschließbar, die Teilenummer ist PKE65/AK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PKE65/AK.

Technischer Support