Leistungsschalter, 3p, 250A, Kurzschlussschutz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NZMH2-S250-CNA

Teilenummer
NZMH2-S250-CNA
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,867.75 €

1 37 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA) 150 Breite(mm) 105 Höhe(mm) 195
Tiefe(mm) 149 Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) 132 Mit integriertem Hilfsschalter falsch
Bemessungsdauerstrom Iu(A) 250 Mit integriertem Unterspannungsauslöser falsch Polzahl 3
Bemessungsbetriebsspannung(V) 690|690 Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 0|0 Schutzart (IP) IP20
Mit thermischem Schutz falsch Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung des Betätigungselements Kipphebel
Auslösetechnik magnetisch Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW) 75 Phasenausfallempfindlich falsch
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 8|14

Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, 3p, 250A, Kurzschlussschutz, die Teilenummer ist NZMH2-S250-CNA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZMH2-S250-CNA.

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support