Schalter, +LED, 24AC / DC, 1S+1Ö, 16A, orange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Z-SWL24/SO

Teilenummer
Z-SWL24/SO
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

62.91 €

2 28 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannungsart Wechselstrom Schaltfunktion Steuerschalter Mit Signallampe wahr
Einbautiefe(mm) 80 Bemessungsstrom(A) 16 Bemessungsspannung(V) 250
Max. Lampenleistung(W) 0 Polzahl 0 Leuchtmittelbestückung LED
Kurzschlussfestigkeit (Icw)(kA) 0 Bemessungsschaltvermögen(kA) 0 Breite in Teilungseinheiten 1
Farbe der Kalotte Sonstige Lampensockel Sonstige Min. Bemessungsspannung(V) 0
Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113) falsch Schutzart (IP) IP40 Anzahl der Kontakte als Öffner 1
Anzahl der Kontakte als Schließer 1 Anzahl der Kontakte als Wechsler 0

Sie befinden sich auf der Seite für Schalter, +LED, 24AC / DC, 1S+1Ö, 16A, orange, die Teilenummer ist Z-SWL24/SO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z-SWL24/SO.

Technischer Support