Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NZMH2-ME140-SVE |
NZMN2-ME140-SVE |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC (kA) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,466.81 € | 1 | 19 Arbeitstage | 150 | |||
1,214.70 € | 1 | 37 Arbeitstage | 50 |
Loading...
Breite(mm) | 105 | Höhe(mm) | 245 | Tiefe(mm) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) | 75 | Mit integriertem Hilfsschalter | falsch | Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 140 |
Mit integriertem Unterspannungsauslöser | falsch | Polzahl | 3 | Bemessungsbetriebsspannung(V) | 690|690 |
Überlastauslöser Stromeinstellung(A) | 70|140 | Schutzart (IP) | IP20 | Mit thermischem Schutz | wahr |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel | Auslösetechnik | elektronisch |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW) | 45 | Phasenausfallempfindlich | wahr | Gerätebauart | Einbaugerät Steckeinsatztechnik |
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 140|1960 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften