Messwandler, 40 / 5A, Kl. 3, 1,3VA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Z-MG/WAK40
Z-MG/WAK50
Z-MG/WAK80
Z-MG/WAS100
Z-MG/WAS150
Z-MG/WAS200
Z-MG/WAS250
Z-MG/WAS400
Z-MG/WAS600
Z-MG/WAS800
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Genauigkeitsklasse Breite der Öffnung
(mm)
Höhe der Öffnung
(mm)
Öffnungsdurchmesser
(mm)
Primärer Bemessungsstrom In
(A)

43.62 €

1 4 Arbeitstage 3002240

43.62 €

1 15 Arbeitstage 3002250

43.62 €

1 13 Arbeitstage 3002280

45.23 €

1 9 Arbeitstage 130.723.60100

45.23 €

1 4 Arbeitstage 130.723.60150

45.23 €

1 13 Arbeitstage 130.723.60200

45.23 €

1 41 Arbeitstage 0.530.723.60250

45.23 €

1 6 Arbeitstage 0.530.723.60400

65.09 €

1 41 Arbeitstage 0.540.440.40600

95.76 €

1 12 Arbeitstage 0.550.712.70800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Durchsteckstromwandler Geeicht falsch Anzahl der Primäreingänge 1
mit Kupferschiene falsch Schnappbefestigung wahr Sekundäranschluss Steckverbindung
Sekundäre Bemessungsscheinleistung(VA) 0 Sekundäre Bemessungsstromstärke(A) 5 Überstrombegrenzungsfaktor FS 5
Mit Berührungsschutz falsch

Technischer Support