Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EMR4-PH22 |
HDILE |
M22-PL-PV |
Z-SCHAK-2TE |
Z-SCHAK-3TE |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Ausführung | Halogenfrei | Form | Verwendung | Oberflächenschutz | Art des Zubehörs | Werkstoffgüte | Werkstoff | Befestigungsart | Aufdruck/Kennzeichnung | Kontrollfenster/Lichtauslass | RAL-Nummer (ähnlich) | Schlagfestigkeit | Mit Beschriftungsfeld | Mit austauschbarer Linse/Symbol | Ausführung der Oberfläche | Geeignet für Schutzart (IP) | Abtastbares Symbol/barrierefrei | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | Covering cap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.92 € | 2 | 3 Arbeitstage | Transparent | Other | - | Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.07 € | 10 | 3 Arbeitstage | Other | Other | false | - | Switch/push button | Untreated | - | Other | Plastic | Clamp mounting | Without imprint | false | 0 | - | false | false | - | IP20 | - | false | |||
2.61 € | 10 | 3 Arbeitstage | Other | Other | false | - | Switch/push button | Untreated | - | Thermoplastic | Plastic | Other | Without imprint | false | 0 | - | false | false | - | IP21 | - | false |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Ausführung
Halogenfrei
Form
Verwendung
Oberflächenschutz
Art des Zubehörs
Werkstoffgüte
Werkstoff
Befestigungsart
Aufdruck/Kennzeichnung
Kontrollfenster/Lichtauslass
RAL-Nummer (ähnlich)
Schlagfestigkeit
Mit Beschriftungsfeld
Mit austauschbarer Linse/Symbol
Ausführung der Oberfläche
Geeignet für Schutzart (IP)
Abtastbares Symbol/barrierefrei
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften