Wippe, 1-fach

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CWIZ-01/09
CWIZ-01/31
CWIZ-01/33
CWIZ-01/37
CWIZ-01/38
CWIZ-01/51
CWIZ-02/09
CWIZ-02/31
CWIZ-02/33
CWIZ-02/51
CWIZ-04/09
CWIZ-04/31
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Ausführung Oberflächenschutz Befestigungsart Aufdruck/Kennzeichnung RAL-Nummer (ähnlich) Ausführung der Oberfläche Geeignet für Schutzart (IP) Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung

9.03 €

1 3 Arbeitstage BlackSingle rockerUntreatedOtherWithout imprint9005MattIP20true

3.39 €

10 3 Arbeitstage WhiteSingle rockerUntreatedClamp mountingWithout imprint9010GlossyIP20true

10.27 €

1 14 Arbeitstage SilverSingle rockerLacqueredClamp mountingWithout imprint7001GlossyIP20true

3.39 €

10 3 Arbeitstage WhiteSingle rockerUntreatedClamp mountingWithout imprint9016GlossyOtherfalse

3.39 €

10 5 Arbeitstage WhiteSingle rockerUntreatedClamp mountingWithout imprint9003GlossyOtherfalse

4.13 €

1 17 Arbeitstage WhiteSingle rockerUntreatedClamp mounting"Symbol ""arrows"""9010GlossyIP20true

12.78 €

1 3 Arbeitstage BlackTwo-part rockerUntreatedOtherWithout imprint9005MattIP20true

5.43 €

10 3 Arbeitstage WhiteTwo-part rockerUntreatedClamp mountingWithout imprint9010GlossyIP20true

16.98 €

1 37 Arbeitstage SilverTwo-part rockerLacqueredClamp mountingWithout imprint7001GlossyIP20true

5.83 €

1 17 Arbeitstage WhiteTwo-part rockerUntreatedClamp mounting"Symbol ""arrows"""9010GlossyIP20true

21.67 €

1 3 Arbeitstage BlackOtherUntreatedOtherWithout imprint9005MattIP20true

7.05 €

1 3 Arbeitstage WhiteOtherUntreatedClamp mountingWithout imprint9010GlossyIP20true

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halogenfrei true Verwendung Switch/push button Werkstoffgüte Thermoplastic
Werkstoff Plastic Kontrollfenster/Lichtauslass false Schlagfestigkeit IK00
Mit Beschriftungsfeld false Mit austauschbarer Linse/Symbol false Abtastbares Symbol/barrierefrei false

Technischer Support