Wippe 2-fach

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CWIZ-02/38

Teilenummer
CWIZ-02/38
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.43 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe White Ausführung Two-part rocker Halogenfrei true
Verwendung Switch/push button Oberflächenschutz Untreated Werkstoffgüte Thermoplastic
Werkstoff Plastic Befestigungsart Clamp mounting Aufdruck/Kennzeichnung Without imprint
Kontrollfenster/Lichtauslass false RAL-Nummer (ähnlich) 9003 Schlagfestigkeit IK00
Mit Beschriftungsfeld false Mit austauschbarer Linse/Symbol false Ausführung der Oberfläche Glossy
Geeignet für Schutzart (IP) Other Abtastbares Symbol/barrierefrei false Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung false

Sie befinden sich auf der Seite für Wippe 2-fach, die Teilenummer ist CWIZ-02/38.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CWIZ-02/38.

Technischer Support