Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M22-WRJS2V |
M22S-WRJS2V |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Schaltstufen | Farbe Frontring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80.55 € | 5 | 25 Arbeitstage | 0 | Chrom | |||
80.55 € | 5 | 25 Arbeitstage | 1 | schwarz |
Loading...
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung | 0 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21(A) | 0 | Zentralbefestigung, Lochdurchmesser(mm) | 22.5 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Betätigungsrichtungen | 2 | Mit Rückzug in Nullstellung | falsch | Analogausgangssignal konfigurierbar | falsch |
Schutzart (IP) | IP66 | Anzahl der Wechselkontakte je Richtung | 0 | Codegeber | falsch |
Werkstoff des Frontrings | Kunststoff | Mit Frontring | wahr | Verriegelung in Nullstellung | falsch |
Joysticklänge(mm) | 75 | Schutzart (NEMA) | 4X | Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Schaltstufen
Farbe Frontring
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften