Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M22-WJS4 |
M30C-FWJS4 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zentralbefestigung, Lochdurchmesser (mm) | Werkstoff des Frontrings | Joysticklänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.55 € | 5 | 28 Arbeitstage | 22.5 | Kunststoff | 75 | |||
75.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Metall | 66 |
Loading...
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung | 0 | Anzahl der Schaltstufen | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21(A) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Betätigungsrichtungen | 4 | Mit Rückzug in Nullstellung | wahr | Farbe Frontring | Chrom |
Analogausgangssignal konfigurierbar | falsch | Schutzart (IP) | IP66 | Anzahl der Wechselkontakte je Richtung | 0 |
Codegeber | falsch | Mit Frontring | wahr | Verriegelung in Nullstellung | falsch |
Schutzart (NEMA) | 4X | Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser(mm)
Werkstoff des Frontrings
Joysticklänge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften