Joystick, mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 2 Stellungen, Frontring Titan, tastend, horizontal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M22-WJS2H
M22S-WJS2H
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Frontring

80.55 €

1 14 Arbeitstage Chrom

80.55 €

5 25 Arbeitstage schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung 0 Anzahl der Schaltstufen 1 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21(A) 0
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser(mm) 22.5 Anzahl der Betätigungsrichtungen 2 Mit Rückzug in Nullstellung wahr
Analogausgangssignal konfigurierbar falsch Schutzart (IP) IP66 Anzahl der Wechselkontakte je Richtung 0
Codegeber falsch Werkstoff des Frontrings Kunststoff Mit Frontring wahr
Verriegelung in Nullstellung falsch Joysticklänge(mm) 75 Schutzart (NEMA) 4X
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung 0

Technischer Support