Joystick, RMQ-Titan, mit Metallachse, 4 Stellungen, Frontring Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M30I-FWJS4

Teilenummer
M30I-FWJS4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

79.65 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung 0 Anzahl der Schaltstufen 1 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21(A) 0
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser(mm) 30 Anzahl der Betätigungsrichtungen 4 Mit Rückzug in Nullstellung wahr
Farbe Frontring Sonstige Analogausgangssignal konfigurierbar falsch Schutzart (IP) IP66
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung 0 Codegeber falsch Werkstoff des Frontrings Metall
Mit Frontring wahr Verriegelung in Nullstellung falsch Joysticklänge(mm) 66
Schutzart (NEMA) 4X Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung 0

Sie befinden sich auf der Seite für Joystick, RMQ-Titan, mit Metallachse, 4 Stellungen, Frontring Edelstahl, die Teilenummer ist M30I-FWJS4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M30I-FWJS4.

Technischer Support