Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M22-WJS2V-2CK10-BVP |
M22-WJS4-4CK10-BVP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Betätigungsrichtungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
103.82 € | 1 | 32 Arbeitstage | 2 | |||
119.20 € | 1 | 21 Arbeitstage | 4 |
Loading...
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung | 1 | Anzahl der Schaltstufen | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21(A) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser(mm) | 22.5 | Mit Rückzug in Nullstellung | wahr | Farbe Frontring | Sonstige |
Analogausgangssignal konfigurierbar | falsch | Schutzart (IP) | IP66 | Anzahl der Wechselkontakte je Richtung | 0 |
Codegeber | falsch | Werkstoff des Frontrings | Kunststoff | Mit Frontring | wahr |
Verriegelung in Nullstellung | falsch | Joysticklänge(mm) | 75 | Schutzart (NEMA) | 4X |
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften