Joystick, mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Kunststoffachse, 2 Stellungen, Frontring Titan, tastend, horizontal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M22-WJ2H
M22-WJ2H-2P
M22-WJ2V
M22-WJ2V-2P
M22-WRJ2H
M22-WRJ2V
M22S-WJ2H
M22S-WJ2V
M22S-WRJ2H
M22S-WRJ2V
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Schaltstufen Mit Rückzug in Nullstellung Farbe Frontring

74.98 €

1 3 Arbeitstage 1wahrChrom

88.92 €

1 3 Arbeitstage 2wahrChrom

74.98 €

1 3 Arbeitstage 1wahrChrom

88.92 €

1 3 Arbeitstage 2wahrChrom

74.98 €

1 3 Arbeitstage 0falschChrom

74.98 €

1 3 Arbeitstage 0falschChrom

74.98 €

1 25 Arbeitstage 1wahrschwarz

74.98 €

1 24 Arbeitstage 1wahrschwarz

74.98 €

1 23 Arbeitstage 1falschschwarz

74.98 €

1 25 Arbeitstage 1falschschwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung 0 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21(A) 0 Zentralbefestigung, Lochdurchmesser(mm) 22.5
Anzahl der Betätigungsrichtungen 2 Analogausgangssignal konfigurierbar falsch Schutzart (IP) IP66
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung 0 Codegeber falsch Werkstoff des Frontrings Kunststoff
Mit Frontring wahr Verriegelung in Nullstellung falsch Joysticklänge(mm) 75
Schutzart (NEMA) 4X Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung 0

Technischer Support