Joystick, RMQ-Titan, tastend horizontal, mit Metallachse, 2 Stellungen, Frontring Metall

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M30C-FWRJS2H
M30I-FWRJS2H
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Frontring

75.85 €

1 19 Arbeitstage Chrom

79.65 €

1 14 Arbeitstage Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung 0 Anzahl der Schaltstufen 1 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21(A) 0
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser(mm) 30 Anzahl der Betätigungsrichtungen 2 Mit Rückzug in Nullstellung falsch
Analogausgangssignal konfigurierbar falsch Schutzart (IP) IP66 Anzahl der Wechselkontakte je Richtung 0
Codegeber falsch Werkstoff des Frontrings Metall Mit Frontring wahr
Verriegelung in Nullstellung falsch Joysticklänge(mm) 66 Schutzart (NEMA) 4X
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung 0

Technischer Support