Joystick, mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Kunststoffachse, 4 Stellungen, Frontring Titan, tastend, in jeder Position

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M22-WJ4
M22-WJ4-2P
M22-WRJ4
M22S-WJ4
M22S-WRJ4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Schaltstufen Mit Rückzug in Nullstellung Farbe Frontring

74.98 €

5 13 Arbeitstage 1wahrChrom

88.92 €

1 4 Arbeitstage 2wahrChrom

74.98 €

5 14 Arbeitstage 1falschChrom

74.98 €

5 25 Arbeitstage 1wahrschwarz

74.98 €

5 26 Arbeitstage 1falschschwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung 0 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21(A) 0 Zentralbefestigung, Lochdurchmesser(mm) 22.5
Anzahl der Betätigungsrichtungen 4 Analogausgangssignal konfigurierbar falsch Schutzart (IP) IP66
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung 0 Codegeber falsch Werkstoff des Frontrings Kunststoff
Mit Frontring wahr Verriegelung in Nullstellung falsch Joysticklänge(mm) 75
Schutzart (NEMA) 4X Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung 0

Technischer Support