Joystick, mit 2 Schaltpunkten je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 2 Stellungen, Frontring Titan, tastend, vertikal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M22-WJS2V-2P

Teilenummer
M22-WJS2V-2P
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

95.66 €

5 25 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung 0 Anzahl der Schaltstufen 2 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21(A) 0
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser(mm) 22.5 Anzahl der Betätigungsrichtungen 2 Mit Rückzug in Nullstellung wahr
Farbe Frontring Chrom Analogausgangssignal konfigurierbar falsch Schutzart (IP) IP66
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung 0 Codegeber falsch Werkstoff des Frontrings Kunststoff
Mit Frontring wahr Verriegelung in Nullstellung falsch Joysticklänge(mm) 75
Schutzart (NEMA) 4X Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung 0

Sie befinden sich auf der Seite für Joystick, mit 2 Schaltpunkten je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 2 Stellungen, Frontring Titan, tastend, vertikal, die Teilenummer ist M22-WJS2V-2P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22-WJS2V-2P.

Technischer Support