IKA Verteiler IP65 1R 12TE + Klemmen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IKA-1/4-ST
IKA-1/6-ST
IKA-1/8-ST
IKA-1/12-ST
IKA-1/18-ST
IKA-2/24-ST
IKA-2/36-ST
IKA-3/36-ST
IKA-3/54-ST
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Anzahl der Reihen Breite in Teilungseinheiten

32.16 €

1 10 Arbeitstage 16623111014

44.97 €

1 11 Arbeitstage 20223111016

54.69 €

1 4 Arbeitstage 23823111518

90.88 €

1 4 Arbeitstage 310246145112

109.37 €

1 4 Arbeitstage 418286145118

139.56 €

1 4 Arbeitstage 310436145212

173.46 €

1 6 Arbeitstage 418436145218

194.23 €

1 4 Arbeitstage 310586145312

280.97 €

1 4 Arbeitstage 418586145318

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Aufputz Farbe Grau RAL-Nummer 7035
Mit Montageplatte falsch Einbautiefe(mm) 70 Art des Deckels Tür
EMV-Ausführung falsch Anbaumöglichkeit wahr Innentiefe(mm) 60
DIN-Schiene wahr Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Art der Schließung Sonstige
Schutzart (IP) IP65 Transparenter Deckel/Tür wahr Mit Schloss falsch
Deckelausführung mit Ausschnitt

Technischer Support