Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BPM-O-600/7-P |
BPM-O-600/10-P |
BPM-O-600/12-P |
BPM-O-600/15-P |
BPM-O-800/7-P |
BPM-O-800/12-P |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Anzahl der Reihen | Breite in Teilungseinheiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
746.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 760 | 5 | 24 | |||
940.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 1060 | 7 | 24 | |||
1,043.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 1260 | 9 | 24 | |||
1,154.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 1560 | 11 | 24 | |||
810.93 € | 1 | 18 Arbeitstage | 800 | 760 | 5 | 35 | |||
1,139.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 800 | 1260 | 9 | 35 |
Loading...
Montageart | Aufputz | Farbe | Grau | Tiefe(mm) | 270 |
---|---|---|---|---|---|
RAL-Nummer | 7035 | Mit Montageplatte | falsch | Einbautiefe(mm) | 0 |
Art des Deckels | Tür | EMV-Ausführung | falsch | Anbaumöglichkeit | wahr |
Innentiefe(mm) | 265 | DIN-Schiene | falsch | Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Art der Schließung | Sonstige | Schutzart (IP) | IP55 | Transparenter Deckel/Tür | falsch |
Mit Schloss | falsch | Deckelausführung | geschlossen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Anzahl der Reihen
Breite in Teilungseinheiten
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften