Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KLV-48HWP-F-2AFDD-1PXF-10PLI-1IS
Montageart | Hohlwand | Breite(mm) | 360 | Höhe(mm) | 715 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 100 | Abschließbar | falsch | Einbautiefe(mm) | 0|0 |
Mit Steckdose | falsch | Anzahl der Phasen | 3 | Absicherung | Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch. |
Anbaumöglichkeit | falsch | Mit transparentem Deckel | falsch | Überspannungsschutz | falsch |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff | Breite in Teilungseinheiten | 12 | Schutzart (IP) | IP30 |
Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter | 0 | Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA | 0 | Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA | 1 |
Anzahl der direkten Gruppen | 1 | Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter | 10 | Anzahl der Lichtgruppen | 1 |
Anzahl der Pole Hauptschalter | 3 | Mit Klingeltransformator | falsch | Herdanschlussgruppe | keine |
Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe | falsch | Gesamtzahl der Gruppen | 10 | Hauptschalter-Bemessungsstrom(A) | 50 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bestückter Hohlwand-Kleinverteiler, die Teilenummer ist KLV-48HWP-F-2AFDD-1PXF-10PLI-1IS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KLV-48HWP-F-2AFDD-1PXF-10PLI-1IS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften