Aufputz-Wandgehäuse EWK komplett

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EWK-G13/31
EWK-G14/31
EWK-G15/31
EWK-G23/31
EWK-G24/31
EWK-G25/31
EWK-G26/31
EWK-G33/31
EWK-G34/31
EWK-G35/31
EWK-G36/31
EWK-G45/31
EWK-G46/31
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Anzahl der Reihen Breite in Teilungseinheiten

328.60 €

1 4 Arbeitstage 300500312

377.59 €

1 4 Arbeitstage 300650412

389.08 €

1 4 Arbeitstage 300800512

449.61 €

1 4 Arbeitstage 550500324

528.41 €

1 4 Arbeitstage 550650424

558.18 €

1 4 Arbeitstage 550800524

640.81 €

1 4 Arbeitstage 550950624

587.98 €

1 12 Arbeitstage 800500336

690.76 €

1 4 Arbeitstage 800650436

749.37 €

1 4 Arbeitstage 800800536

872.35 €

1 4 Arbeitstage 800950636

926.13 €

1 28 Arbeitstage 1050800548

1,085.63 €

1 4 Arbeitstage 1050950648

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Aufputz Farbe Weiß Tiefe(mm) 225
RAL-Nummer 9016 Mit Montageplatte falsch Einbautiefe(mm) 225
Art des Deckels Tür EMV-Ausführung wahr Anbaumöglichkeit wahr
Innentiefe(mm) 128 DIN-Schiene wahr Werkstoff des Gehäuses Stahl
Art der Schließung Sonstige Schutzart (IP) IP31 Transparenter Deckel/Tür falsch
Mit Schloss falsch Deckelausführung geschlossen

Technischer Support