Hohlwand-Kleinverteiler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KLV-12HWP-F
KLV-24HWP-F
KLV-36HWM-F
KLV-36HWP-F
KLV-48HWM-F
KLV-48HWP-F
KLV-48HWP-F-VM
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageart Ausführung Höhe
(mm)
RAL-Nummer Mit Montageplatte Einbautiefe
(mm)
Anzahl der Reihen Art des Deckels Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten Befestigungsmaß (standardisiert) Mit Anschlussleisten EMV-Ausführung Anbaumöglichkeit Innentiefe
(mm)
DIN-Schiene Werkstoff des Gehäuses Werkstoff Breite in Teilungseinheiten Max. Anzahl der Doppeladern (DA) Art der Schließung Transparenter Deckel/Tür Mit Schloss DIN-kompatibel 110-kompatibel LSA Deckelausführung SID Schutzart (NEMA)

209.68 €

1 4 Arbeitstage Hohlwand-3409016falsch881Tür---wahrwahr75wahrKunststoff-12-Sonstigefalschfalsch---mit Ausschnitt--

262.89 €

1 5 Arbeitstage Hohlwand-4659016falsch882Tür---wahrwahr75wahrKunststoff-12-Sonstigefalschfalsch---mit Ausschnitt--

507.50 €

1 4 Arbeitstage UnterputzVerteilerkasten590-----0Sonstigefalsch-----Stahlblech/Kunststoff-12---wahrwahrfalsch-falschSonstige

297.89 €

1 4 Arbeitstage Hohlwand-5909016falsch883Tür---wahrwahr75wahrKunststoff-12-Sonstigefalschfalsch---mit Ausschnitt--

552.43 €

1 4 Arbeitstage UnterputzVerteilerkasten715-----0Sonstigefalsch-----Stahlblech/Kunststoff-12---wahrwahrfalsch-falschSonstige

414.34 €

1 13 Arbeitstage Hohlwand-7159016falsch884Tür---wahrwahr75wahrKunststoff-12-Sonstigefalschfalsch---mit Ausschnitt--

3,536.19 €

1 31 Arbeitstage Hohlwand-7159016falsch87.54Tür---falschwahr77wahrKunststoff-12-Sonstigefalschfalsch---geschlossen--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß Breite(mm) 360 Tiefe(mm) 100
Schutzart (IP) IP30

Technischer Support