ECO Kleinverteiler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BC-O-1/8-ECO
BC-O-1/12-ECO
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Innentiefe
(mm)
Breite in Teilungseinheiten

61.90 €

1 4 Arbeitstage 19519590828

81.54 €

1 28 Arbeitstage 303212989012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Aufputz Farbe Weiß RAL-Nummer 9003
Mit Montageplatte falsch Einbautiefe(mm) 70 Anzahl der Reihen 1
Art des Deckels Tür EMV-Ausführung falsch Anbaumöglichkeit falsch
DIN-Schiene wahr Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Art der Schließung Sonstige
Schutzart (IP) IP40 Transparenter Deckel/Tür wahr Mit Schloss falsch
Deckelausführung geschlossen

Technischer Support